ÖLFLEX® CONTROL TM

Cabo de controle ÖLFLEX®, PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Power and control cable 0.6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine

  • Resistente à torção para trip loops
  • Uma vasta área de (NFPA 70/NEC)/ em conformidade com a norma NFPA 79 para Construção de máquinas
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

Retardante de chamaResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoResistente a torsãoResistente a UV

CECSARUULC_ULEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CONTROL TM
281803
3 G 1.07.428,882
281804
4 G 1.0838,495
281805
5 G 1.08.648112
281807
7 G 1.09.367144
281812
12 G 1.012115247
281818
18 G 1.014.7173365
281825
25 G 1.016.7240464
281602
2 X 1.57.328,874
281603
3 G 1.58.143100
281604
4 G 1.58.858119
281605
5 G 1.59.572141
281607
7 G 1.510.3101183
281609
9 G 1.511.9129,6247
281612
12 G 1.514.1172,8328
281618
18 G 1.516.4259403
281625
25 G 1.518.6360596
281403
3 G 2.58.972125
281404
4 G 2.59.896175
281405
5 G 2.510.7120185
281407
7 G 2.511.6168244
281203
3 G 4.010.6115165
281204
4 G 4.011.5154220
281205
5 G 4.012.6192269
281207
7 G 4.014.6269482
281004
4 G 6.014.5231382
281005
5 G 6.015.8288457
280804
4 G 10.017.7384615
280805
5 G 10.019.4480771
280604
4 G 16.022.5615864

Vantagens

  • Muitas certificações / utilizações
  • Dispensa de sistemas de proteção: Instalação econômica e rápida
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Aplicações externas nos EUA

Âmbitos de aplicação

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Máquinas-ferramenta em conformidade com (UL) MTW
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente ao óleo de acordo com UL OIL RES I & II
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
  • Tecnicamente resistente a radiação UV e ozônio

Norm references / Approvals

  • EUA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 condutores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, e < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação: PVC com cobertura em nylon (PA skin)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Cor do revestimento externo: Cinza

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Preto com números brancos

Projeto do condutor

  • Fios de Litz finos de cobre nu

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • 4 x OD

Tensão nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 610 m ou 8 rolos de 76 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos