NAYY-J, NAYY-O
Instalação fixa do cabo de terra PVC com condutor de alumínio
NAYY-J, VDE, cabo de PVC de alta tensão de acordo com HD603 / VDE 0276-603. Cabo de terra com condutor de alumínio para a instalação em edifícios e instalação fixa.
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- With aluminium conductor
Âmbitos de aplicação
- Como cabo fixo de controle e ligação com as seguintes aplicações:
- Uso em ambientes internos e externos
- No solo, sem proteção adicional e adequada para a subcamada, de acordo com a norma HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (ponto 4) relativa a cabos para enterramento de VDE-PVC: Profundidade mínima normal de instalação 0,6 m, sob as faixas de rodagem pelo menos de 0,8 m
- Em concreto, com temperaturas abaixo da temperatura de serviço máximo do cabo de +70°C de acordo com a norma VDE para Cabos em PVC para enterramento direto, HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (Ponto 4)
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- O esforço de tração máximo para cabos de alumínio durante a instalação é de 30 N/mm² de acordo com HD 603/VDE 0276-603: Parte 1 Apêndice A.4.12 e Parte 3-G Ponto 4
- Capacidade da corrente de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabela 14 (no solo com temperatura ambiente do solo de +20°C, de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Ponto 5) para enterramento, e tabela 15 (no ar com temperatura do ar de +30°C, de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Ponto 5) para utilização no exterior, observando sempre a correção/redução eventualmente necessária da capacidade da corrente de acordo com VDE 0298-4 e VDE 0298-4 (ver também o apêndice T12 do catálogo) relativamente à instalação dentro e fora de edifícios
Norm references / Approvals
- HD 603/VDE 0276-603
Projeto do produto
- Condutor em alumínio
- Abbreviations "re", "se":r = round conductor form;s = sectorial conductor form;e = single-wire conductor;
- Isolação do condutor a base de PVC
- Composto de enchimento sobre o condutor
- Revestimento externo: PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- De acordo com VDE 0293-308 (tabela T9)
Projeto do condutor
- De fio simples ou fios múltiplos
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 12 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 0,6/1,0 kV
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- J = com condutor de proteção VD-AM
- O = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Na instalação: -5°C até +50°C
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: excluindo o cobre. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos