LiY
Fio de conexão para dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos
LIY, cabo de controle de PVC, fios de baixa tensão para fiação fixa dos aparelhos de telecomunicação e módulos eletrônicos, retardante de chama, máx. +70 °C no condutor
- Fio de conexão de controle PVC
- Relação custo-benefício
Âmbitos de aplicação
- Fio de conexão para a fiação de dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos em aparelhos
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Bobina: d1=18 mm; d2=150 mm; l=85 mm
Referências às normas / Aprovações
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios de Litz
- Isolação do condutor a base de PVC YI 2/TI 2 de acordo com VDE 0207-4
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Tensão de pico de operação
- 500 V (0,14 mm²)
- 900 V (0,25 mm²)
Projeto do condutor
- 0,14 mm²: ≥ 18 fios (cada com Ø de 0,10 mm)
- 0,25 mm²: ≥ 14 fios (cada com 0,15 mm Ø)
Tensão nominal
- Tensão de funcionamento < 50 VAC
- UPP - Tensão Pico a Pico: ≤ 250 V
Tensão de ensaio
- 1200 V (0,14 mm²)
- 2500 V (0,25 mm²)
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos