LiY com isolação em duas cores helicoidais

Fio de conexão e com condutor de telecomunicação às riscas coloridas

LIY, cabo de controle de PVC, fios de baixa tensão para aparelhos de telecomunicação e módulos eletrônicos, isolamento do condutor colorido, retardante de chama, máx +70 °C

  • Fio de conexão de controle PVC
  • Relação custo-benefício
  • PVC espiralizado de duas cores

CEFire

Código do Produto Cor do condutorSeção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]m/BobinaPeso em cobre kg/km
4502232S
azul/preto0.251,52502,4
4502262S
azul/branco0.251,52502,4
4502282S
marrom/verde0.251,52502,4
4502292S
marrom/branco0.251,52502,4
4502302S
amarelo/preto0.251,52502,4
4502312S
yellow/red0.251,52502,4
4502342S
green/white0.251,52502,4
4502372S
violet/white0.251,52502,4
4502392S
orange/white0.251,52502,4
4502402S
red/black0.251,52502,4
4502432S
white/black0.251,52502,4
4502442S
white/blue0.251,52502,4
4502462S
white/red0.251,52502,4

Âmbitos de aplicação

  • Fio de conexão para a fiação de dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos em aparelhos

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Bobina: d1=18 mm; d2=150 mm; l=85 mm

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812

Projeto do produto

  • Fios de Litz
  • Isolação do condutor a base de PVC YI 2/TI 2 de acordo com VDE 0207-4
  • Identificado com espirais coloridas

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000993
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Tensão de pico de operação

  • 900 V (0,25 mm²)

Projeto do condutor

  • 0,25 mm²: ≥ 14 fios (cada com 0,15 mm Ø)

Tensão nominal

  • Tensão de funcionamento < 50 VAC
  • UPP - Tensão Pico a Pico: ≤ 250 V

Tensão de ensaio

  • 2500 V (0,25 mm²)

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -30°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos