NSSHÖU

Cabo revestido em borracha mecanicamente robusto para a mineração

NSSHÖU, VDE, cabo de controle e alimentação, borracha, para condições adversas, com revestimento interno e externo, 0,6/1 kV, classe 5, flexível -25 °C a +90 °C, mineração, aplicação ao ar livre

  • Mineração
  • Uso externo
  • Resistente a óleo

Adequado para uso externoResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoResistente a UV

CEVDEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.010.9153,6260
1600501
1 X 25.013.3240390
1600502
1 X 35.014.4336500
1600503
1 X 50.016.7480680
1600504
1 X 70.018.9672900
1600505
1 X 95.021.09121150
1600506
1 X 120.023.311521440
1600507
1 X 150.025.214401750
1600508
1 X 185.028.417762180
1600509
1 X 240.031.423042790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.511.843,2200
16005243
4 G 1.512.757,6230
16005333
5 G 1.513.672280
1600517
3 G 2.513.272260
16005253
4 G 2.515.496360
16005343
5 G 2.516.5120420
1600541
7 G 2.520.0168600
1600544
12 G 2.526.0288860
16005263
4 G 4.016.9153,6470
16005353
5 G 4.018.2192550
16005273
4 G 6.018.3230,4580
16005363
5 G 6.020.6288740
16005283
4 G 10.022.3384950
16005373
5 G 10.024.14801100
16005293
4 G 16.026.16141400
16005383
5 G 16.028.37681720
16005303
4 G 25.031.29602000
16005313
4 G 35.034.113442700
16005323
4 G 50.041.019203700

Vantagens

  • Uso sob estresse mecânico muito elevado
  • A versão monopolar também são pode ser usada como cabo de conexão rígido para equipamentos de solda
  • Não antiestático

Âmbitos de aplicação

  • Para mineração em minas e a céu aberto
  • Conexão de equipamentos móveis e maquinaria
  • Em ambientes com condições difíceis
  • Para uso externo e em interiores secos e úmidos

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
  • Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
  • Elevada resistência a fendas
  • Resistente a desgaste

Norm references / Approvals

  • Certificação do tipo do cabo <VDE> NSSHÖU de acordo com VDE 0250-812

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre estanhado
  • Isolação do condutor: composto de borracha, tipo 3GI3
  • Revestimento interno: Composto de borracha do tipo GM1b ou 5GM5
  • Revestimento externo: composto de borracha, tipo 5GM5

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Capacidade da corrente

  • De acordo com VDE 0298 Parte 4 Tab. 15

Faixa de temperatura

  • Occasionally moved: -25°C up to +90°C
  • Instalação fixa: -40°C a +90°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos