HITRONIC® GOF DUPLEX PNB
PROFINET type B suitable indoor breakout cable for direct connector assembly
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB cable version complatint to PROFINET standard Type B
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
 - CPR classification (Dca, s2, d2, a1)
 - Description: J-V(ZN)HH
 
Vantagens
- With non-metallic aramid yarns for strain-relieving effect
 - No generation of electromagnetic interference due to non-metallic materials inside the cable
 - Allows on-site assembly as breakout cable
 - Easy handling due to flexible and compact design
 - Available in different GOF Fiber categories (OM1 - OM3, OS2)
 
Âmbitos de aplicação
- For flexible use in the PROFINET network (type B)
 - For use in the control cabinet
 - For fixed and protected routing in installation ducts, on cable trays, in the riser zone, in hollow ceilings and floors and for short distances
 - Can be used in dry rooms
 
Características do produto
- Outer- and inner sheath of the two individual cables are made of halogen-free LSZH compound
 
Referências às normas / Aprovações
- -For structured building cabling of the secondary and tertiary area, according to EN 50173 and ISO/IEC 11801
 - Cabo retardante de chama de acordo com IEC 60332-1
 - Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1/2
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
 
Raio de flexão admissível
- without tensile load: 15 x outer diameter
 - with tensile load: 20 x outer diameter
 
Força de tensão admissível
- Fixed installation: 600 N
 - Short-term: 1000 N
 
Faixa de temperatura
- Temp. serviço.: -20°C até 70°C
 - Na instalação: -5°C até +50°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos