Adaptadores GOF
Acessório para cabo de fibra de vidro, acoplamentos para conector dos tipos LC, SC e ST
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
Características do produto
- The couplings connect the glass fibre connectors with the same or different connector types.
Norm references / Approvals
- LC em conformidade com a norma IEC 61754-20
- SC em conformidade com a norma IEC 61754-4
- ST em conformidade com a norma IEC 61754-2
- Em conformidade com as normas IEC, EIA/TIA
Projeto do produto
- Revestimento em zircónio
- Adaptadores LC e SC disponíveis em verde (APC de modo simples), azul (PC de modo simples) e cinza (multimodo)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrição de classe ETIM 5.0: Acoplador de fibra otica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000752
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acoplamento de cabo de fibra óptica
Atenuação
- Atenuação (dB) < 0.2
- Repetibilidade
1000 ciclos (dB) < 0.2
Faixa de temperatura
- Operação
LC, ST, SC: -40° até +85°C - Umidade 95%
Inflamabilidade UL 94 V-0
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos