ETHERLINE® 2-pairs Cat.5 ARM

Instalação fixa

Industrial Ethernet cable Cat.5 for direct burial with rodent protection, for PROFINET applications Type C, PE outer sheath

  • Cabo para Ethernet Industrial
  • CAT.5-Performance
  • Para instalação externa/aterrada

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesAdequado para uso externoResistência mecânicaRobustoInterferência de sinaisResistente a UV

PROFINETEtherNetIP

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
Instalação fixa
2170496
ETHERLINE® 2-pairs Cat.5 ARM2 x 2 x AWG22/11,56.5 / 9.330,4124

Vantagens

  • Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
  • Design EMC otmizado
  • com armação para uma melhor proteção contra roedores
  • Blindado contra sinais de interferência
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Âmbitos de aplicação

  • Para instalação externa/resistente aos UV
  • Apropriado para o enterramento direto
  • Aplicação PROFINET, Tipo C mas para instalação fixa
  • adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP

Características do produto

  • Montagem de cabos Fast Connect (FC)

Projeto do produto

  • Condutor de cobre, sólido, nu
  • Isolação do condutor: polietileno (PE)
  • Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
  • Em formato de estrela quadrante
  • SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
  • Revestimento interno feito de PVC (verde RAL6018)
    2 camadas de fita de aço galvanizado
  • Revestimento externo em polietileno (PE) preto

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de potência)
    125 V

Raio de flexão mínimo

  • Durante a instalação: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 2000 V
  • Condutor/Tela: 2000 V

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-5

Faixa de temperatura

  • Durante instalação: -20°C até +60°C
  • Instalação fixa: -40°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos