ETHERLINE® PN 2-pairs Cat.5

Cabo Ethernet da categoria 5, classe D, para a instalação fixa

Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1

  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
  • Para PROFINET aplicação tipo A

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesAdequado para uso externoInterferência de sinaisResistente a UV

CULUScRUusPROFINETEtherNetIP

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
Montagem de cabo convencional
2170891
ETHERLINE® PN Cat.5e Y2 x 2 x AWG22/11,56.330,456
FC: montagem de cabos "Fast Connect"
2170893
ETHERLINE® Y FC Cat.52 x 2 x AWG22/11,56.530,470
2170879
ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC2 x 2 x AWG22/11,56.530,470
Para instalação externa/resistente aos UV
2170933
ETHERLINE® PN Cat.5e YY2 x 2 x AWG22/11,57.730,462

Vantagens

  • Uso em espaços secos ou úmidos
  • Blindado contra sinais de interferência
  • Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Âmbitos de aplicação

  • para cabeamento secundário e terceário de acordo com a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Fiação de/em máquinas, aparelhos e painéis de controle
  • adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: instalação em bandejas abertas sem conduites

Características do produto

  • Instalação fixa
  • CAT.5-Performance
  • FC: montagem de cabos "Fast Connect"
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : retardante a chama de acordo com a CSA FT-4

Norm references / Approvals

  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
  • ETHERLINE® Y FC com aprovação PLTC e AWM estilo 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY com UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y com UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC com aprovação PLTC ER

Projeto do produto

  • Opção de posicionamento externo: Cor preta (semelhante a RAL 9005)
  • Fio de cobre nú, sólido AWG22
  • Isolação do condutor: polietileno (PE)
  • Em formato de estrela quadrante
  • Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
  • Revestimento externo: PVC
  • Cor: verde (similar a RAL 6018)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de potência)
    125 V

Raio de flexão mínimo

  • ver folha de dados

Tensão de ensaio

  • ver folha de dados

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-5

Faixa de temperatura

  • ver folha de dados

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos