ETHERLINE® 4-pares altamente flexível CAT.6

Cabo Ethernet da categoria 6, classe E, para a utilização em correntes de arrasto - testado até 250 MHz

Industrial Ethernet cable Cat.6 for high flexible use; PUR (UL-approval) outer sheath material, design 4 x2xAWG26/19

Cabo CAT.6 pode ser usado em esteiras

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesLivre de halogênioResistência mecânicaEsteira porta-cabosInterferência de sinais

CULUSEtherNetIP

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
2170488
ETHERLINE® CAT.6 FD4 x 2 x AWG26/1917.83463

Vantagens

  • Cabo de dados altamente flexível com revestimento externo em PUR, para as mais elevadas exigências de vida útil, mesmo sob condições climáticas extremas
  • Blindagem de alta qualidade, para
    áreas com campos eletromagnéticos

Âmbitos de aplicação

  • Para uo em esteira porta cabos em ambientes secos ou humidos
  • Apenas para aplicações de interconexão (máx. 60 m)
  • adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
  • Engenharia industrial, fabricação de máquinas
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial

Características do produto

  • Caoa externa em PUR resistente a óleo e fluidos hidraulicos
  • Cabo CAT.6 pode ser usado em esteiras
  • Mín. 1 milhão de ciclos de alteração da curvatura na corrente de arrasto

Referências às normas / Aprovações

  • UL/CSA tipo CMX (UL 444)
  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2

Projeto do produto

  • Fio de Litz, estanhado
  • AWG26 (19 fios)
  • Isolação do condutor em PE
  • Revestimento interno: copolímero termoplástico (FRNC)
  • SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em PUR, livre de halogênio
  • Cor: verde (similar a RAL 6018)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • máx. 100 V (não adequado para aplicações de potência)

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
  • Com flexão: 7,5 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • 700 V

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C até +80°C
  • Com flexão: -30°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos