UNITRONIC® LAN FLEX
Cabo de dados para aplicações de cabo de interconexões
O cabo LAN tem boa flexibilidade e pode ser facilmente instalado em espaços apertados. O cabo é apropriado para a ligação em quadros elétricos.
Apenas para aplicações de interconexão (máx. 60 m)
Vantagens
- Para a conexão direta entre dois componentes elétricos
- Fácil montagem
Âmbitos de aplicação
- Aplicações internas
- Conexões LAN
- Fiação dos painéis de controle
Características do produto
- Especialmente flexível – fácil instalação em espaços apertados
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
2170139: Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
Projeto do produto
- F/FTP: Blindagem coletiva em folha aluminizada
- SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
- S/FTP: Blindagem coletiva em trança de cobre e blindagem em folha de alumínio nos pares
- revestimento externo em PVC ou LSZH (cor cinza RAL 7035)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
- Durante instalação: 8 x diâmetro externo
Impedância característica média
- 100 Ω ± 15%
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -20 °C a +60 °C
- Flexível: 0 °C a +50 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
- Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos