Conector terminal de campo RJ45 CAT.5e FM45
O conector montado com blindagem é adequado para a utilização em instalações industriais e para condutores sólidos e fios. Ele é resistente a vibrações.
Código do Produto | Descrição do Produto | |
---|---|---|
Conector RJ45 segundo o padrão T568A/T568B | ||
21700540
| Conector terminal de campo RJ45 CAT.5e FM45 |
Características do produto
- Versão blindada
- Adequado para AWG23 – 26, também para AWG22 com restrições
- IDC/conector de deslocamento do isolante de acordo com 60352-4
- Adequado para condutores sólidos e fios de Litz
- Adequado para uso em aplicações industriais
Classificação
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tipo de proteção
- IP 20
Temperatura ambiente (operação)
- -20°C to +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos