Placas de proibição FLEXIMARK®
Identificação de segurança conforme ISO 7010 em poliéster laminado para identificação de longo prazo
Todos os símbolos segundo a norma ISO 7010
Vantagens
- Especialmente resistente contra UV, umidade, produtos químicos (por exemplo, limpador de vidro, álcool, óleo)
- Resistente a riscos
- Elevada capacidade de colagem
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Construção de máquinas
- Robotics
- Marcação de segurança no ambiente industrial
- Utilização em ambientes internos e externos
Características do produto
- Etiquetas autoadesivas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Sob pedido
- Outros tamanhos e símbolos
Cor de fornecimento
- vermelho
Material
- Poliéster laminado (livre de halogênio)
Faixa de temperatura
- Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.