FLEXIMARK® Pliers FL52A para porta caracteres
FLEXIMARK® FL 52A alicate com buracos especiais para cortar os porta-caracteres e perfurar os furos para abraçadeiras
Âmbitos de aplicação
- Alicates de orifício especial para porta-caracteres PTE e PGS com 6-12 mm de largura
- Também pode ser utilizado como lâmina para encurtar os porta-caracteres
- Cuts and punches standard PTE character holders (6 to 19) for cable ties with 2.5mm width
Características do produto
- The pliers can hold 6-19 mm character holders
Observação
- As peças individuais (dispositivo do corte e de perfuração) podem ser substituídas
- Outras peças de reposição estão disponíveis
Estrutura do produto
- Modelo de peso reduzido, apropriado para mãos de todos os tamanhos
- Formato de bolso
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.