UNITRONIC® BUS CAN FD P
Cabos de barramento CAN para utilização altamente flexível - com certificação UL/SCA
Para sistemas de comunicação baseados em CAN como o CANopen. Sem halogênio, retardante de chama segundo a norma IEC 60332-1-2, faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações altamente flexíveis
Características do produto
- Livre de halogênio
- Taxa máxima de bits 1 Mbit/s a 40 m
Comprimento do barramento - O aumento do comprimento exige uma maior seção transversal do condutor
- A ISO 11898 dá recomendações relativamente ao comprimento do segmento, à seção transversal do cabo e à taxa de bit
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Referências às normas / Aprovações
- Padronizado a nível internacional na ISO 11898
- UL/CSA tipo CMX (UL 444)
Projeto do produto
- Cordão, nu
- Isolamento do condutor: Foam Skin
- trança de cobre
- Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)
- Resistente a radiação UV (possível alteração da cor após algum tempo)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensão de pico de operação
- 250 V (não adequado para aplicações de corrente forte)
Resistência do condutor
- (volta): máx. 159,8 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Com flexão: -30°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos