UNITRONIC® BUS CAN TRAY
Cabo de barramento CAN com aprovação PLTC-ER - para a instalação aberta entre bandejas de cabos e máquina industrial
Aprovação PLTC-ER para cabeamento livre aberto sobre suporte de cabo em conformidade com NEC. Resistente a radiação UV, resistente ao óleo, retardante de chama. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
CAN = Controller Area Network
Vantagens
- Aprovação PLTC-ER para cabos expostos entre bandeja de cabos e industrial máquinas / plantas acc. a NEC 725,154 (D)
- Não é necessária qualquer proteção de instalação dos cabos adicional
Âmbitos de aplicação
- Instalação fixa
Características do produto
- Taxa máxima de bits 1 Mbit/s a 40 m
Comprimento do barramento - A ISO 11898 dá recomendações relativamente ao comprimento do segmento, à seção transversal do cabo e à taxa de bit
- Resistente a radiação UV UL SUN RES
- Resistente ao óleo UL OIL RES I
- Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test
Norm references / Approvals
- Padronizado a nível internacional na ISO 11898
- c(UL)us Typ CMG (75°C) acc.to UL 444 / CSA 22.2
- UL Tipo PLTC-ER de ac. com UL 13
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre nu
- Isolamento do condutor: Foam Skin
- Revestimento interno: PVC
- trança de cobre
- Revestimento externo: PVC, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V - Tensão nominal: 600 V (UL)
Resistência do condutor
- (loop): max. 110,8 ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
- Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Com flexão: -10°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos