UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Cabo de barramento CAN com revestimento externo duplo para a instalação exterior e aterrada
Para comunicação baseada em CAN segundo a norma ISO 11898, aterramento direto, aplicações ao ar livre. Robusto, resistente a radiação UV e resistente a intempéries, faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Apropriado para o enterramento direto
Vantagens
- Adequado para comunicação CAN em conformidade com a norma ISO 11898
- Versão duplamente revestida, muito robusta e, portanto, se instala sem a tubulação corrugada
- Robusto, resistente a UV e à prova de intempéries
- Diâmetro do revestimento interno adequado para conectores comuns
Âmbitos de aplicação
- Utilizável para sistemas de comunicação baseadas em CAN como CANopen
- Apropriado para o enterramento direto
- Para uso externo
- Para a instalação fixa ou uso com movimento ocasional
Projeto do produto
- Cobre trançado 7x0,32
- Isolamento do condutor: PE
- Blindagem total feita de fios de cobre estanhado
- Revestimento interno: PVC, violeta RAL (4001), diâmetro externo: 7,1 mm
- Revestimento externo: PE, preto RAL (9005), diâmetro externo: 9,0 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (1 kHz): máx. 40 nF/km
Tensão de pico de operação
- 300 V (não adequado para aplicações de potência)
Resistência do condutor
- (Volta): máx. 74 Ohm /km
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 8 x diâmetro externo
Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos