UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
Cabo de barramento CC-Link para aplicação altamente flexível - com certificação UL
CC-Link para fornecer uma automação de fábrica e de processos eficiente e integrada. Resistente a radiação UV, retardante de chama. AWM tipo 300 V. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Lapp Kabel é membro regular da Organização de Usuários CC-Link Partner Association (CLPA), Japão.
Vantagens
- O sistema CC-Link® foi desenvolvido pela Mitsubishi Electric Automation, Japan.
Âmbitos de aplicação
- CC-Link® (control & communication link) = rede BUS Fieldbus, tanto para dados de controle como para dados de informação, a fim de fornecer uma automação de processo e de fábrica integrada e eficaz.
- Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
Características do produto
- Taxa de transmissão relativa à distância
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - Livre de halogênio
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- AWM 20233 80 °C 300V
Projeto do produto
- Bare stranded copper wires
- Isolamento do condutor: PE
- Revestimento interno: FRNC
- Blindagem total feita de fios de cobre estanhado
- Revestimento externo: PUR, vermelho (RAL 3000)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Certificações
- UL AWM Style 20233
Tensão de pico de operação
- 300 V
Resistência do condutor
- 11 Ohm/1,000 pés (305 m) a 20°C
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
- Móvel: 10 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 2000 V
Impedância característica
- 110 Ohm a 1 MHz
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- CC-Link® é uma marca registrada da CC-Link Partner Association, Japão (CLPA)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos