UNITRONIC® LiHCH

Cabo de transmissão de dados blindado livre de halogênio, com código de cor segundo a norma DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH: Cabo de dados flexível de baixa frequência sem halogênio (multifios 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, baixa capacitância, baixa densidade de fumaça, com blindagem

  • Para uso no interior de edifícios públicos e instalações industriais
  • Outras dimensões/cores a pedido
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Livre de halogênioInterferência de sinais

CEFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.144,11222
0037304
4 x 0.144,515,929
0037308
8 x 0.1462641
0037312
12 x 0.146,530,478
0037325
25 x 0.148,763149
0037402
2 x 0.254,71525
0037403
3 x 0.254,91830
0037404
4 x 0.255,22235
0037406
6 x 0.256,23049
0037407
7 x 0.256,23252
0037408
8 x 0.257,33558
0037410
10 x 0.257,74281
0037425
25 x 0.2510,9114172
0037502
2 x 0.345,11730
0037503
3 x 0.345,32135
0037504
4 x 0.345,92542
0037507
7 x 0.3474273
0037508
8 x 0.3484584
0037510
10 x 0.348,563101
0037516
16 x 0.349,694160
0037525
25 x 0.3412,1144259
0037602
2 x 0.55,82938
0037603
3 x 0.56,13547
0037604
4 x 0.56,54567
0037605
5 x 0.57,25076
0037606
6 x 0.57,85984
0037607
7 x 0.57,86891
0037608
8 x 0.58,975135
0037610
10 x 0.59,593160
0037612
12 x 0.59,899177
0037618
18 x 0.511,7134239
0037702
2 x 0.756,23545
0037703
3 x 0.756,54669
0037704
4 x 0.757,25680
0037802
2 x 1.06,54372
0037803
3 x 1.075690
0037804
4 x 1.07,568109
0037807
7 x 1.08,8118171
0037902
2 x 1.57,35890
0037903
3 x 1.57,774115

Vantagens

  • Livre de halogênio: em caso de incêndio, a baixa densidade da fumaça e a reduzida formação de gases corrosivos protegem pessoas e bens materiais
  • Baixa capacitância devido ao isolamento à base de poliolefina
  • A blindagem total minimiza as interferências elétricas

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para áreas com uma forte concentração de pessoas, bem como para propriedades de elevado valor que têm que ser protegidas em caso de incêndio
  • Para uso no interior de edifícios públicos, sistemas de transporte e instalações industriais
  • Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
  • Para uso em sistemas de gradagem, na tecnologia de processos de medição e controle, em equipamentos de escritório e instrumentos de pesagem - onde quer que seja necessário usar cabos blindados, livres de halogênio e com seções transversais pequenas.

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Livre de halogênio com baixa formação de fumaça (LSZH)
  • Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
  • Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812

Projeto do produto

  • Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
  • Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial livre de halogênio
    Cor do revestimento externo: cinza cascalho (RAL 7032)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Capacitância mútua

  • A/A aprox. 80 nF/km
  • A/S aprox. 120 nF/km

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão de fio fino
    0.34 mm²: 7 fios

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • 1200 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C
  • Instalação fixa: -30°C to +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • TERMI-POINT® é uma marca registrada da AMP
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos