UNITRONIC® FD CP plus

Cabo de transmissão de dados blindado e extremamente flexível, com revestimento externo de PUR - com certificação UL/CSA

UNITRONIC® FD CP plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 Halogen-free, Highly flexible, energy/ drag chain, low capacitance, screened, -40°C/ +80°C

  • Flexível ao frio
  • Baixa capacitância
  • Livre de halogênio

Energia Eólica Livre de halogênio Resistente ao frio Resistência mecânica Resistente a óleo Esteira porta-cabos Interferência de sinais Resistente a torsão

CE CULUS RU C_RU Fire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4,3 11,2 33
0028881
3 x 0.14 4,5 14,1 36
0028882
4 x 0.14 4,8 15,5 40
0028883
5 x 0.14 5,1 18,3 45
0028884
7 x 0.14 5,7 27,8 51
0028885
10 x 0.14 6,7 39,3 59
0028886
14 x 0.14 6,8 45,3 62
0028887
18 x 0.14 7,4 54,1 118
0028888
25 x 0.14 8,9 68,4 157
0028889
2 x 0.25 4,7 14,9 38
0028890
3 x 0.25 4,9 18,8 45
0028891
4 x 0.25 5,3 21,3 52
0028892
5 x 0.25 5,6 31 69
0028893
7 x 0.25 6,4 39,6 76
0028894
10 x 0.25 7,6 53,9 98
0028895
14 x 0.25 7,9 64,2 120
0028896
18 x 0.25 8,6 78,4 142
0028897
25 x 0.25 10,4 101 213
0028898
2 x 0.34 5,1 18,1 40
0028899
3 x 0.34 5,4 28,7 50
0028900
4 x 0.34 5,8 35,7 60
0028901
5 x 0.34 6,2 39,1 70
0028902
7 x 0.34 7,1 52,7 109
0028903
10 x 0.34 8,6 67,4 147
0028904
14 x 0.34 8,8 85,8 166
0028905
18 x 0.34 9,8 99,7 190
0028906
25 x 0.34 11,8 155 260

Vantagens

  • Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
  • A blindagem total minimiza as interferências elétricas
  • Pela UL AWM Tensão nominal de 1000V caso a instalção for protegida e fixa.
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Âmbitos de aplicação

  • Uso em circuitos de medição, controle e regulação
  • Inserto de esteiras - no caso de instalação horizontal, trajeto de deslocamento de até 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos

Características do produto

  • Livre de halogênio, tem baixa capacidade e é flexível até 40°C
  • Revestimento externo em PUR, resistente a cortes e entalhes, resistente a óleos minerais e a abrasão no uso em esteiras porta-cabos
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • Retardantes de chamas: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Projetado para 5 até 10 milhões de ciclos de dobramento / desdobramento ( flexão constante ) em esteiras porta-cabos

Referências às normas / Aprovações

  • cULus CMX, certificado por UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certificado por UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Projeto do produto

  • Fios extrafinos de cobre nu
  • Isolação de condutor a base de poliolefina
  • Revestimento não tecido
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial de PUR
    Cor do revestimento externo: cinza (RAL 7001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100, ver apêndice T9

Capacitância mútua

  • A/A aprox. 60 nF/km

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão, fio extrafino

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: 7,5 x diâmetro externo
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.
  • Condutor/Tela: 500 V

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C até +80°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C cULus CMX: máx. +75°C cRUus AWM: máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos