(J)-Y(ST)Y...LG Cabo de detecção de incêndio
Cabo com revestimento externo vermelho para instalação fixa
(J)-Y(ST)Y...LG - Cabo de detecção de incêndio de PVC com revestimento vermelho, trançado em camadas, para instalação fixa e com blindagem de película, instalação, p. ex., superficial ou oculta
Vantagens
- O cabo é identificado como "Cabo de detecção de incêndio" inscrito no revestimento em intervalos regulares. É, por isso, particularmente adequado para a instalação em sistemas de detecção de incêndio.
- A blindagem estática em folha de plástico com laminado de alumínio e com fiação blindada estanhada minimiza a interferência de campos eletromagnéticos de alta frequência
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Transmissões de sinais
- Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco
- Em ambientes externos, o cabo só pode ser instalado sob reboco
Características do produto
- A versão de 2 pares (2x2x0.8) é torcida em quadrante em forma de estrela
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Condutor de cobre sólido e nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Trançado dos pares de condutores, pares torcidos em conjunto, envolvimento em plástico da alma do cabo, blindagem estática de filme plástico de alumínio laminado com fio suplementar de cobre
- Revestimento externo feito de PVC
Cor do revestimento externo: chama vermelha (RAL 3000)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000829
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações
Cód. ident. cond.:
- de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10
Acoplamento
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Seção transversal do condutor
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Enfraquecimento do cabo/enfraquecimento
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa:
10 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 800 V
- Condutor/Tela: 800 V
Resistência da volta
- máx. 73,2 Ohm / km
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos