UNITRONIC® BUS SAFETY
Cabos SafetyBUS para a transmissão serial de dados de segurança
Para sistemas, por ex., SafetyBUS, baseados em CAN bus. Código de cor de acordo com a norma DIN 47100. Revestimento externo sem halogênio, retardante de chama. Faixa temp. de -40 °C até +80 °C
Vantagens
- Para transmissão serial de dados orientados para a segurança
Âmbitos de aplicação
- UNITRONIC®BUS SAFETY - instalação fixa UNITRONIC®BUS SAFETY FD P - aplicação altamente flexível
- Para sistemas, como p.ex. SafetyBUS p® com base no comprovado sistema de BUS CAN.
Características do produto
- As taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos do cabo (máximos) de um segmento BUS:
- 500 kbit/s = máx. 100 m
- 250 kbit/s = máx. 250 m
- 125 kbit/s = máx. 500 m
- 50 kbit/s = máx. 1000 m
Referências às normas / Aprovações
- Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Bare stranded copper wires
- Isolamento do condutor: Foam Skin
- Trançado feito de fios de cobre estanhados
- Revestimento externo: livre de halogênio, composto retardante de chama
- Cor do revestimento externo: amarelo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Certificações
- Versão UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
AWM estilo 2464 (80°C 300V)
Capacitância mútua
- (800 Hz): max. 45 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência) 250 V
Resistência do condutor
- (volta): máx. 52 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 3000 V
Condutor/Condutor: 1500 V (versão FD)
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- UNITRONIC BUS SAFETY:Instalação fixa: -30°C a +80°CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Instalação fixa: -40°C a +80°C Móvel: -30 a + 80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SafetyBUS p® é uma marca registrada da Pilz GmbH & Co.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos