UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD
INTERBUS cables for different applications
Remoto + cabo BUS remoto de instalação. Revestimento externo em PUR, sem halogênio, retardante de chama, código de identificação do condutor DIN 47100. Faixa temp. de -30 °C até +80 °C
Vantagens
- Applications:fixed Installation, high flexible use, outdoor use/direct burial
Âmbitos de aplicação
- Remote bus/ installation remote bus cable
Características do produto
- UNITRONIC®
BUS IBS
fixed installation
UNITRONIC®
BUS IBS Combi
with power supply
UNITRONIC®
BUS IBS A
UL-verified - UNITRONIC®
BUS Yv
outdoor use/ direct burial
UNITRONIC®
BUS Yv Combi
with power supply - UNITRONIC®
BUS IBS FD P
fixed installation
UNITRONIC®
BUS IBS FD P Combi
with power supply
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
UL-verified
Referências às normas / Aprovações
- Para mais informações: ver data sheet
- De acordo com DIN EN 61158
Projeto do produto
- ver folha de dados
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Resistência do condutor
- see data sheet
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
- Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 100 Ohm
Faixa de temperatura
- UNITRONIC®
BUS IBS
fixed installation: -30°C to +80°C
flexing: -5°C to +70°C
UNITRONIC®
BUS IBS FD P
fixed installation: -40°C to +80°C
flexing: -5°C to +70°C - UNITRONIC®
BUS IBS Yv
Fest verlegt: -40°C bis +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- INTERBUS é uma marca registrada da Phoenix Contact GmbH & Co.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos