SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R
When consistency is key. The stainless steel cable gland reliably seals cables and provides strain relief. Smooth, low-profile surfaces make cleaning easier. Resistance to salt water, many chemicals and Ecolab®-This cleaning agent is suitable for use in offshore and hygiene-critical areas.
- Versão em aço inoxidável com design compacto
- para uso emárea de respingona produção de alimentos
Vantagens
- Resistant to corrosion in seawater and many chemical substances.
- Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents.
- With smooth surfaces and fewer corners and edges for an easy cleaning process.
- Sealing material in blue to easily distinguish the cable glands used in the food industry.
- Certified according to NSF/ANSI 169 for use in hygiene-critical areas in North America (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
Âmbitos de aplicação
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- For use in offshore applications involving contact with seawater.
- Wherever excellent resistance to a wide range of chemical substances is required.
- Also suitable for use in the food industry, where the product needs to be installed in a spray zone or in an indirect food production environment (product-free zone).
- Suitable for applications with UV-C radiation (according to LAPP's internal test method).
Norm references / Approvals
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção - DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Body: stainless steel V4A
(1.4404 / 316L)
Insert: polyamide
Sealing: silicone
O-Ring: silicone - Livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos