SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, prensa-cabos de plástico com sistema CLICK economizador de tempo, simples, montagem livre e proteção contra vibrações, sem necessidade de rosca

  • O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos
  • In practical box available in the web catalogue

Boa resistência química Escala de aperto mais ampla Tempo de montagem Resistente a temperatura Resistente a UV Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm M (orifício mm) Tam.chave1/2 mm Comprimento total C (mm) Thread length D mm S (espessura do painel em mm) Peça/emb.
CLICK cinza claro SKINTOP®
53112692
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
CLICK cinza prateado SKINTOP®
53112921
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
CLICK preto SKINTOP®
53112923
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Vantagens

  • Menos peças, dispensa o uso de contraporcas
  • Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
  • Montagem simples e livre em qualquer posição
  • Proteção contra vibrações
  • Dispensa a utilização de roscas

Âmbitos de aplicação

  • Indústria de automação
  • Aplicações solares
  • Fabricação de Cabine de controle
  • Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
  • Tecnologia de ar condicionado

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Escopo de fornecimento

  • Incluso: Ferramenta de desmontagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos