SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof

Óleo é gás Resistência mecânica Excelente alívio de tensão Segurança Variedade de certificações de aprovação

CE EX DNV IECEx

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Clamping range ØF mm Rosca M SW wrench size mm Comprimento total C (mm) Thread length D mm Peça/emb.
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115215
KR-M 16 ATEX plus 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115225
KR-M 20 ATEX plus 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115235
KR-M 25 ATEX plus 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115245
KR-M 32 ATEX plus 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115255
KR-M 40 ATEX plus 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115265
KR-M 50 ATEX plus 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115275
KR-M 63 ATEX plus 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Vantagens

  • Elevado grau de proteção
  • Resistência a impactos a frio
  • Elevada proteção da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Proteção permanente contra vibração

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Cor de fornecimento

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial
    O-Ring: CR

Ensaios

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos