SKINDICHT® SVRN
SKINDICHT® SVRN, PG cable gland with high mechanical stability and optimum strain relief, with hexagonal fitting
Vantagens
- Alta capacidade de carga mecânica
- Excelente protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de latão com encaixe sextavado, para montagem rápida com chave de bocas.
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: CR
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos