SKINDICHT® RWV
SKINDICHT® RWV, prensa-cabos angular resistente à corrosão e à água do mar, com anel de vedação com chanfro como vedação, para diminuir a altura da instalação
Vantagens
- Protetor da fiação
- Selagem através do anel de vedação com chanfro
- Resistente à corrosão
- Diminuição da altura da instalação
- Resistente à água do mar
Âmbitos de aplicação
- Os prensa-cabos em ângulo são usados nos locais em que os cabos têm de passar paralelamente à parede da carcaça.
- Construção de motores elétricos
- Construção de aparelhos e máquinas
- Engenharia industrial
- Aplicações de luz e som
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: zinco fundido
Parafuso de compressão e porca sextavada: latão, niquelado
Anel de vedação com chanfro: CR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 55
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
sem anel de vedação com chanfro: -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos