SKINTOP® LOCATOR
SKINTOP® LOCATOR possibilita um fácil posicionamento e delineamento dos furos no painel de controle
SKINTOP® LOCATOR é um estêncil magnético que suporta um desenho rápido e fácil de furos no painel
Inovador assistente de posicionamento para prensa-cabos métrico
Vantagens
- Posicionamento rápido e fácil dos discos magnéticos SKINTOP® LOCATOR diretamente na parede do painel de controle
- Nenhum erro ao furar
- Para a fácil montagem dos prensa-cabos SKINTOP® em paredes do painel de controle (espessura do painel independente)
Âmbitos de aplicação
- Sempre que for preciso estampar um furo para um prensa-cabos:
Produtores pequenos a médios de painéis de controle
Eletricistas - For quick allocation of cable and conduit glands
- Adequado para prensa-cabos métricos
- Utilização do conjunto somente em carcaças de aço inoxidável
Projeto do produto
- O sistema pode ser utilizado para diferentes prensa-cabos com rosca de conexão métrica
Observação
- Os modelos individuais não estão à venda, somente o kit
- Modelo com abertura para marcação do tamanho
Escopo de fornecimento
- Kit 1: Composto por 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25
- Kit 2: Composto por 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- Descrição de classe ETIM 5.0: Chave dinâmica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002132
- Descrição da classe ETIM 6.0: Chave dinamométrica
Material
- PETG de alta qualidade
- Não está sujeito à diretiva RoHS
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos