SKINMATIC® KB-M
SKINMATIC® KB-M, metric mounting tool for simultaneous core drilling and cutting of metric threads, especially for thin components
- Não está sujeito à diretiva RoHS
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- Descrição de classe ETIM 5.0: Broca
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000945
- Descrição da classe ETIM 6.0: Broca
Material
- HSSE
Âmbitos de aplicação
- Para perfuração e corte em simultâneo de roscas métricas. Especialmente apropriado para componentes e chapas de parede fina.