SKINDICHT® ZS/ZS-XL
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, guarnições de latão com rosca de conexão PG, como uma extensão ou peça sobressalente, -XL, oferece uma rosca de conexão longa
Vantagens
- Como peça de prolongamento ou peça de reposição
- Montagem com chave de bocas
Âmbitos de aplicação
- Colar sextavado conversor de rosca PG externa para rosca PG interna.
- máquinas
- Dispositivos
- Carcaça
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- SKINDICHT® ZS-XL tem uma longa rosca de conexão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos