SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, guarnições de latão com rosca de conexão PG, como uma extensão ou peça sobressalente, -XL, oferece uma rosca de conexão longa

Necessidade de espaço

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510

Vantagens

  • Como peça de prolongamento ou peça de reposição
  • Montagem com chave de bocas

Âmbitos de aplicação

  • Colar sextavado conversor de rosca PG externa para rosca PG interna.
  • máquinas
  • Dispositivos
  • Carcaça

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • SKINDICHT® ZS-XL tem uma longa rosca de conexão

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Latão, niquelado

Faixa de temperatura

  • -60°C até +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos