SKINDICHT® ME
SKINDICHT® ME, alargador de latão niquelado com rosca de conexão PG para conectores industriais
Vantagens
- Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são maiores do que os furos roscados existentes
Âmbitos de aplicação
- Conectores industriais
- Dispositivos
- Carcaça
- máquinas
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- First digit: external thread
Second digit: internal thread
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos