SKINDICHT® MA-PG/M
SKINDICHT® MA-PG/M, adaptador de latão niquelado com rosca de conexão PG como adaptador de uma rosca externa PG para uma rosca interna métrica
Vantagens
- Allows easy transition from a PG external thread to a metric internal thread.
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Available for thread sizes till PG36/M40.
- Mold A in easy-grip knurled design for easy screwing in of the adapter even in oily environments; mold B in smooth design.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For applications with different types of threads.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
- Suitable for outdoor use.
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Projeto do produto
- Forma A: Serrilhada
- Forma B: Lisa
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos