SKINDICHT® A-PG/M
Adaptador SKINDICHT® A-PG/M de rosca externa PG para rosca interna M
Vantagens
- Allows easy transition from a PG external thread to a metric internal thread.
Âmbitos de aplicação
- Carcaça
- Conectores industriais
- máquinas
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Projeto do produto
- Forma A = alta
- Forma B = plana
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos