SKINDICHT® VENT PA6
Pressure compensation element; M6-, M8- and M12-connecting thread; polyamide; black/light grey/silver grey; IP68; air quantity (max.): 3.5 L/min
SKINDICHT® VENT PA6, elemento de compensação de pressão métrico em plástico, elemento de fecho com necessidade de espaço reduzida e elevado débito de ar
Elemento de compensação de pressão com respiro com tecnologia de membrana
Vantagens
- Pressure compensation element that ensures the necessary pressure compensation when the housing is closed. This fully prevents the formation of moisture or condensate.
- For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.
- UL certification in accordance with the technical data (article dependent) allows the product to be used on the North American market.
Âmbitos de aplicação
- Especially for closed housings where optimum ventilation is needed.
- Good oil and chemical resistance.
- Black variants are UV-resistant and therefore well suited for outdoor use.
Características do produto
- Elemento de fecho e equalização de pressão em um sistema
- Ocupa pouco espaço
- Elevado fluxo de ar
Norm references / Approvals
- Opcionalmente aprovados segundo a norma UL 508 A
Observação
- Para mais informações: ver data sheet
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações
- Rosca métrica de acordo com EN 60423
Observação
- Membrana: Copolímero acrílico
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Poliamida 6 - Versão Padrão/ UL 94 V2
Poliamida 66 - Versão UL/ UL 94 V0 - Vedação plana NBR - Versão standard
O-Ring NBR - UL version
Tipo de proteção
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos