SKINDICHT® VENT INOX
SKINDICHT® VENT INOX, elemento de compensação de pressão métrico e elemento de fecho com necessidade de espaço reduzida e elevado débito de ar
Elemento de compensação de pressão com respiro com tecnologia de membrana
Vantagens
- Sistema de ventilação para carcaça
- A formação de condensação em carcaças eletrônicas é impedida
- Os elementos de compensação de pressão garantem uma operação livre de problemas e livre de manutenção
Âmbitos de aplicação
- Tecnologia da iluminação
- Aplicações em ferrovias
- Estações meteorológicas
- Construção de equipamentos e Cabine de controle
- Caixas de Habitação e de distribuição
Características do produto
- Elemento de fecho e equalização de pressão em um sistema
- Ocupa pouco espaço
- Elevado fluxo de ar
Norm references / Approvals
- Opcionalmente aprovados segundo a norma UL 508 A
Projeto do produto
- Índice de fluxo de ar: 100mbar=0.4 l/min - versão norminativaÍndice de fluxo de ar: 100mbar=2.4 l/min - versão UL
Observação
- Para mais informações: ver data sheet
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações
- Rosca métrica de acordo com EN 60423
Observação
- Membrana: Copolímero acrílico
Material
- Aço inoxidável 303
- O-ring - NBR
Tipo de proteção
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69
Faixa de temperatura
- -40 °C a +105 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos