SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, arruelas de aço, galvanizadas, entre parafuso de compressão e adaptador
Âmbitos de aplicação
- Para uso entre o parafuso de compressão e o encaixe.
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- Descrição de classe ETIM 5.0: Arruela
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000098
- Descrição da classe ETIM 6.0: Arruela
Material
- Aço, galvanizado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos