SKINDICHT® D-M
SKINDICHT® D-M, nickel-plated brass compression screws with thread in accordance with EN 62444
Âmbitos de aplicação
- SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
- Descrição de classe ETIM 5.0: Bucha roscada
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000814
- Descrição da classe ETIM 6.0: Parafuso de compressão
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos