SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.
Vantagens
- Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.
 - Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.
 - High functional safety thanks to optimal strain relief.
 
Âmbitos de aplicação
- For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.
 - To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.
 - UV and oil resistant material.
 
Projeto do produto
- Com entalhe adequado à inserção de cabos AS-I Bus
 - Inserto de vedação com furo e corte longitudinal para fácil inserção dos cabos Fieldbus pré-montados
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
 
Sob pedido
- Formatos especiais
 
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005
 
Material
- NBR
 
Tipo de proteção
- IP 54
 - IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)
 
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos