Caixa de papelão de distribuição
Dispensador de bobina de cabo universal
The cardboard can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service
Vantagens
- Fácil desenrolamento diretamente na embalagem de papelão
- Capacidade de empilhamento no local de instalação
- Solução do dispensador (possibilidade de reutilização)
- A caixa de papelão oferece proteção contra danos e sujeira
Âmbitos de aplicação
- Transporte, armazenamento e distribuição de bobinas de cabos
Características do produto
- O sistema de portinhola e de inclinação possibilita a fácil introdução da bobina
- Adequado para bobinas com um diâmetro de flange de 40cm
- Possibilidade de transporte por meio das alças de transporte
- Para a distribuição, o cabo é facilmente puxado pela abertura da caixa de papelão
Dimensões
- Largura da bobina: até 40 cm
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm
Dados gerais
- Carga máx.: 30 kg
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos