Palete de distribuição
Dispensador de bobina de cabo universal
The pallet can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service
Vantagens
- Os rolos possibilitam a fácil distribuição do cabo, diretamente do palete
- Não é necessária nenhuma conversão da bobina e, consequentemente, há redução do risco de danos
- Reutilizável
Âmbitos de aplicação
- Transporte, armazenamento e distribuição de bobinas de cabos
Características do produto
- Armação de palete com dois rodízios integrados
- Adequado para bobinas com um diâmetro de flange de até 90 cm
- O palete pode ser recolhido pela empilhadeira pelos quatro lados
- Adequado para exportação, pois o IPPC trata
Dimensões
- Drum width: up to 55cm
Flange diameter: up to 90cm - Medidas do palete: C=800, L=800 mm
Dados gerais
- Carga máx.: 500 kg
- Peso: 16 kg
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos