- Lapp Brasil - Cabos, Conectores e Conectividade industrial
- Produtos
- Online-Catálogo
- Ferramentas e acessórios para cabos
- Inserir e fixar
- Caixas industriais
- Terminal Box
Terminal Box





Vantagens
- Armazenamento correto
- Proteção contra poeira e umidade
- Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem
- A tampa transparente possibilita uma boa visão geral
- Grande variedade
Características do produto
- Carcaça com terminal de parafuso
- Tampa opcional cinza ou transparente
- Diâmetro dos parafusos para a placa de montagem de 3,5 mm
- Quadro de elevação (50 mm) para alterações de profundidade
Observação
- Painel frontal giratório disponível mediante solicitação
- Placa perfurada plástica para todos os tamanhos disponíveis de carcaça
- Incluindo material de fixação
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC000058
- Descrição da classe ETIM 5.0: Carcaça vazia
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000058
- Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça vazia
Certificações
- cULus listed acc. to File No. E178096
Sob pedido
- Outras dimensões e cores
Info
- Resistência a impactos: IK 08 (veja a folha de dados para mais informações)
Cor de fornecimento
- Carcaça: RAL 7035 cinza claro
Tampa: transparente ou RAL 7035 cinza claro
Material
- Carcaça: Policarbonato
Tampa: Policarbonato
Placa perfurada: ABS
Tipo de proteção
- IP 67
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Top Links
- Cableworld
- Eventos e apresentações
- Lapp no mundo
- Formulário de e-mail
- Vendas e atendimento ao cliente