Economic Box
Vantagens
- Armazenamento correto
- Proteção contra poeira e umidade
- Menos etapas de trabalho, montagem livre em qualquer posição
- Conexão de fecho rápido para fácil manuseio
- Ótima relação de qualidade e preço
Características do produto
- Carcaça com dobradiças e fecho rápido
- Versão de cauda de andorinha para a chapa do quadro ou chapa dianteira (sem pinos distanciadores)
- Placa perfurada integrada (incluso no preço da carcaça)
- Diâmetro dos parafusos para a placa de montagem de 3,5 mm
Observação
- Fixação de parede (deve ser pedida separadamente) - No. do art. mediante solicitação
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC000058
- Descrição da classe ETIM 5.0: Carcaça vazia
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000058
- Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça vazia
Certificações
- cULus listed acc. to File No. E178096
Info
- Resistência a impactos: IK 08 (veja a folha de dados para mais informações)
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Plástico ABS
Tipo de proteção
- IP 67
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos