POWERLOCK BOX S*
Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.
POWERLOCK BOX 400A version for 19 Zoll slot
- pode ser bloqueado para evitar o desligamento indevido
- Made in Europe
Vantagens
- garante a sequência correta de ligar e desligar um conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)
- cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta
- IP 20 Proteção dos dedos
- micro interruptor integrado para conexão ao disjuntor ou a um cabo de alarme
Âmbitos de aplicação
- Instalações de energia alternativas
- Para a distribuição de energia móvel e estacionária
- Para a ligação de motores, transformadores e geradores
- Tecnologia de luz e som
Características do produto
- Inclui contatos com pino rosqueado M12
- Conector de cabo para micro interruptor opcional
- Carcaça de 19 polegadas com 2HE/2U de altura
Carcaça
- Tampa de segurança selada opcional
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002635
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 1000 V
Corrente nominal em A
- Parafuso máx. 400 A
Pollution degree
- 3
Contatos
- Terminal de parafuso: latão banhado a prata
Números de contatos
- 4 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso: 50 - 120 mm²
Tipo de proteção
- IP 65 (bloqueado)
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -20 °C ... +85 °C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos