EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados
Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares
Contatos de crimpar de 660 A EPIC® POWERLOCK de 35 mm2 até 240 mm²
- Crimpagem máx. 660 A
 - Não inserir com conector tipo parafuso (400A)
 
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
 - Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos