EPIC® POWERLOCK Contatos de parafuso
Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares
Contatos de parafuso de 400 A EPIC® POWERLOCK de 50 mm² até 120 mm²
- Parafuso máx. 400 A
- Não inserir com conector de aperto (660A)
- Made in Europe
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos