EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos de crimpar de 660 A EPIC® POWERLOCK de 35 mm2 até 240 mm²

  • Crimpagem máx. 660 A
  • Não inserir com conector tipo parafuso (400A)
  • Made in Europe
Código do Produto Descrição do ProdutoVersãoMatriz de crimpagemEmb.
Contato de pino roscado M12, inclusive pino de retenção do contato
Dreno - para tipo A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12Dreno, rosca M12 para talões de cabo-1
Fonte - para tipo A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12Fonte de contato tipo lamela, rosca M12 para talão do cabo-1
Dreno - para tipo F6 C e A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 mm²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 mm²2401
Contato crimpado, incluindo pino de retenção do contato
Fonte - para tipo D6 C e A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 mm²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240 mm²2401

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos