EPIC® Ferramentas e acessórios

Insertos para conectores circulares M23

EPIC® tools and accessories for circular connectors

Made in Germany

Código do Produto Descrição do ProdutoDescriçãoPeça/emb.
Ferramentas
11148000
Alicate de crimpagemNa mala de serviços, sem localizador1
11148001
Alicate de crimpagem manual de 4 mandris, com indicação digitalNa mala de serviços, sem localizador1
11148300
Localizador para alicate de crimpagem LS1, M23-1
75017400
LS1 Ferramenta de remoção para contatos de 1 mmPara carcaças tipo A, G1
75017500
LS1 Ferramenta de remoção para contatos de 2 mmPara carcaças tipo A, G1
44420078
Ferramenta de remoção para insertos M23For housing type A, B, G1

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Faixa de temperatura

  • -25°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos