ÖLFLEX® EB
Cabo de controle para circuitos intrinsecamente seguros de acordo com a IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB - Cabo de controle em PVC, flexível e numerado, com revestimento externo azul para circuitos intrinsecamente seguros, U0/U: 300/500 V
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Para uso em circuitos intrinsecamente seguros - proteção tipo 'i'
- Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2
Vantagens
- Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
- Adequado para aplicações externas
Âmbitos de aplicação
- Para circuitos intrinsecamente seguros (proteção tipo i - segurança intrinseca) de acordo com IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, seção 16.2.2
Características do produto
- Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Baseado na EN 50525-2-51
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação do condutor em PVC LAPP P8/1
- Condutores torcidos em camadas
- Cobertura: PVC, azul celeste semelhante a RAL 5015
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Capacitância mútua
- Condutor/condutor aprox. 140 nF/km
Indutividade
- approx. 0.52 mH/km
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 3000 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos